AMC7891SRHHTG4

正在供货

用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC | RHH | 36 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7891SRHHTG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AMC7891 的特性

  • 10位,500每秒千次采样(kSPS) 逐次逼近寄存器型(SAR) ADC:
    • 8个外部模拟输入
    • V基准(REF),2 x VREF输入范围
  • 4个10位单片DAC:
    • 0到5V输出范围
    • 最大10mA拉灌电流能力
    • 加电时,电压复位至0V
  • 内部2.5V电压基准
  • 内部温度传感器:
    • –40°C至+125°C运行温度范围
    • 准确度±2.5°C
  • 12个通用输入/输出(I/O)端口:
    • 1.8 V 至 5.5 V 工作电压
  • 低功率 串行外设接口(SPI)- 兼容串口:
    • 4线模式,1.8V至5.5V运行电压
    • SCLK时钟频率最高30MHz
  • 温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 低功率:完全运行条件下,电压5V时功耗为32.5mW
  • 节省空间的封装方式:36引脚,
    6mm x 6mm方形扁平无引脚封装(QFN)

AMC7891 的说明

AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。

为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。 控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。 额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。 一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。

通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。 此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。

此器件额定运行温度范围为–40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。

AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最新的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA)。 AMC7891

对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。 请见网站http://www.ti.com/amc。