AMC7891SRHHT

正在供货

用于模拟监控和控制的集成多通道 ADC 和 DAC | RHH | 36 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7891SRHHT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7891SRHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

AMC7891 的特性

  • 10位,500每秒千次采样(kSPS) 逐次逼近寄存器型(SAR) ADC:
    • 8个外部模拟输入
    • V基准(REF),2 x VREF输入范围
  • 4个10位单片DAC:
    • 0到5V输出范围
    • 最大10mA拉灌电流能力
    • 加电时,电压复位至0V
  • 内部2.5V电压基准
  • 内部温度传感器:
    • –40°C至+125°C运行温度范围
    • 准确度±2.5°C
  • 12个通用输入/输出(I/O)端口:
    • 1.8 V 至 5.5 V 工作电压
  • 低功率 串行外设接口(SPI)- 兼容串口:
    • 4线模式,1.8V至5.5V运行电压
    • SCLK时钟频率最高30MHz
  • 温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 低功率:完全运行条件下,电压5V时功耗为32.5mW
  • 节省空间的封装方式:36引脚,
    6mm x 6mm方形扁平无引脚封装(QFN)

AMC7891 的说明

AMC7891是一款高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统,此系统采用极小型封装。

为了实现监控功能,AMC7891将8个未指定用途输入复用在一个10位SAR模数转化器(ADC)内并且还有一个准确片载温度传感器。 控制信号由4个,独立的10位数模转换器(DAC)生成。 额外的数字信号监视和控制通过12个可配置GPIO来完成。 一个内部基准可被用于驱动ADC和DAC。

通过一个多用途,四线制串行接口来执行到此器件的通信,此接口与工业标准微处理器和微控制器兼容。 此串行接口可运行最高30MHz的时钟频率下,这样可实现到关键系统数据的快速访问。

此器件额定运行温度范围为–40ºC至105ºC并采用极小型,36引脚,6mm x 6mm QFN封装。

AMC7891的低功率,小尺寸和高集成度使得它成为低成本,偏压控制电路的理想选择,此电路用于最新的RF晶体管,例如RF通信系统中的功率放大器(PA)和低噪音放大器(LNA)。 AMC7891

对于那些要求一个不同的通道数,额外的特性,或者转换器解决方案的应用,德州仪器提供一个模拟监视器和控制(AMC)产品的完整系列产品。 请见网站http://www.ti.com/amc。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7891SRHHR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息