AMC7832IPAPRG4

正在供货

12 位高密度模拟监控 (AMC) 解决方案 | PAP | 64 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: AMC7832IPAPRG4.A, AMC7832IPAPRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

AMC7832 的特性

  • 12 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
      -10 至 0V
    • 高电流启动能力:高达 ±15mA
    • 可选钳位电压
  • 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
    • 17 个外部模拟输入
      • 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
      • 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
    • 可编程超范围警报
  • 内部 +2.5V 基准
  • 内部温度传感器
    • -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功率 SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视 & 控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC7832 的说明

AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。

AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。

AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。

对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问