ZHCSCA3 March 2014 AMC7832
PRODUCTION DATA.
AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。
AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。
AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。
对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问 http://www.ti.com/amc。
订货编号 | 封装 | 封装尺寸 |
---|---|---|
AMC7832IPAP | HTQFP (64) | 10mm x 10mm |