AMC7832IPAP

正在供货

12 位高密度模拟监控 (AMC) 解决方案 | PAP | 64 | -40 to 125

等同于: AMC7832IPAP.A, AMC7832IPAP.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7832IPAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1)

AMC7832 的特性

  • 12 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:0 至 +5V,0 至 +10V 和
      -10 至 0V
    • 高电流启动能力:高达 ±15mA
    • 可选钳位电压
  • 一个 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
    • 17 个外部模拟输入
      • 12 个双极输入:范围 -12.5V 至 +12.5V
      • 5 个高精度输入:范围 0 至 +5V
    • 可编程超范围警报
  • 内部 +2.5V 基准
  • 内部温度传感器
    • -40°C 至 +125°C 运行温度范围
    • ±2.5°C 精度
  • 8 个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功率 SPI 兼容串行接口
    • 4 线制模式,+1.8V 至 +5.5V 运行范围
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 采用 64 端子带散热片薄型四方扁平 (HTQFP) PowerPAD 封装

应用范围

  • 通信基础设施:
    • 蜂窝基站
    • 微波回程
    • 光纤网络
  • 通用监视 & 控制
  • 数据采集系统

All trademarks are the property of their respective owners.

AMC7832 的说明

AMC7832 是一款高度集成、低功率、模拟监视和控制解决方案,此解决方案包括一个具有可编程警报的 17 通道,12 位模数转换器 (ADC),12 个输出范围在 0 至 +5V,0 至 +10V 或者 -10 至 +10V 的数模转换器 (DAC),8 个 GPIO,内部基准和一个本地温度传感器通道。 AMC7832 的高度集成大大减少了组件数量,并且简化了闭环系统设计。

AMC7832 非常适合于主板空间、尺寸和低功耗都十分关键的多通道应用。

AMC7832 的低功率、高集成度和宽工作温度范围使它成为针对多通道射频 (RF) 通信系统内功率放大器 (PA) 的理想一体化、低成本偏置控制电路。 灵活的 DAC 输出范围使得此器件可被用作针对多种晶体管技术(诸如 LDMOS,GaA 和 GaN)的偏置解决方案。 AMC7832 特性集同样适合于通用监视和控制系统。

对于那些要求一个不同通道数、额外特性、或者转换器分辨率的应用,德州仪器 (TI) 提供一个模拟监视和控制 (AMC) 产品的完整产品系列。 更多信息请访问

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

AMC7832IPAPR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息