封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
AMC1035 的特性
- 针对电压和温度感应进行了优化的 Δ-Σ 调制器:
- ±1V 输入电压范围
- 高差分输入电阻:1.6GΩ(典型值)
- 集成 2.5V、±5mA 基准,可实现比例测量
- 出色的直流性能:
- 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
- 温漂:±6µV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.25%(最大值)
- 增益漂移:±45ppm/°C(最大值)
- 比例增益漂移:±15ppm/°C(最大值)
- 可选曼彻斯特编码式或未编码式位流输出
- 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C
AMC1035 的说明
AMC1035 是一款精密 Δ-Σ 调制器,可在 3.0V 至 5.5V 的单电源下运行,且具有 9MHz 至 21MHz 的时钟信号。在曼彻斯特模式下,额定时钟范围为 9MHz 至 11MHz。该器件的差分 ±1V 输入结构经过优化,可适应工业应用中的典型高噪声 环境。
AMC1035 可选择曼彻斯特编码式输出位流,这样便无需考虑接收器件的设置和保留时间要求并减少总体电路布局工作。当用于与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004x、TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中)一起抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。
AMC1035 的内部基准源支持比例电路架构,可最大限度降低电源电压变化和温漂对测量精度的负面影响。
AMC1035 还可用于与数字隔离器和隔离电源一起实现交流电力线电压检测。