AM6231ASGGGAALW

正在供货

具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC | ALW | 425 | -40 to 105

等同于: AM6231ASGGGAALW.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 FCCSP (ALW) | 425
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 119 | JEDEC TRAY (10+1)

AM623 的特性

处理器内核:

  • 多达四核 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,性能高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群(具有 512KB L2 共享缓存,包括 SECDED ECC)
    • 每个 A53 内核包含具有 SECDED ECC 功能的 32KB L1 DCache 和具有奇偶校验保护的 32KB L1 ICache
  • 频率高达 400MHz 的单核 Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 具有 SECDED ECC 的 256KB SRAM
  • 专用器件/电源管理器

多媒体:

  • 显示子系统
    • 双显示支持
    • 每个显示屏 1920x1080 @ 60fps
    • 1 个 2048x1080 + 1 个 1280x720
    • 高达 165MHz 的像素时钟支持,每个显示屏具有独立 PLL
    • OLDI(4 通道 LVDS - 2x)和 DPI(24 位 RGB LVCMOS)
    • 支持定帧检测和 MISR 数据检查等安全功能
  • 3D 图形处理单元
    • 每个时钟 1 个像素或更高
    • 填充率大于 500 百万像素/秒
    • >500MTexels/s,>8GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成层
    • 支持高达 2048x1080 @60fps 的分辨率
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 一个 4 通道摄像头串行接口 (CSI-Rx) 以及 DPHY
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 标准 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 数据通道模式,每通道速率高达 1.5Gbps
    • ECC 验证/校正和 RAM 上的 CRC 校验+ ECC
    • 虚拟通道支持(多达 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR

存储器子系统:

  • 高达 816KB 的片上 RAM
    • 具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM (OCSRAM),可以分为更小的存储器组,以 32KB 为增量递增,最多可支持 2 个独立的存储器组
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • SMS 子系统中具有 SECDED ECC 的 176KB 片上 RAM,用于 TI 安全固件
    • Cortex-M4F MCU 子系统中具有 SECDED ECC 的 256KB 片上 RAM
    • 器件/电源管理器子系统中具有 SECDED ECC 的 64KB 片上 RAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4、DDR4 存储器类型
    • 具有内联 ECC 的 16 位数据总线
    • 支持高达 1600MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围
      • 8GBytes 与 DDR4
      • 4GBytes 与 LPDDR4

功能安全:

  • 以符合功能安全标准为目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用开发
    • 将提供相关文档来协助进行符合 ISO 26262 标准的功能安全系统设计
    • 系统可满足 ASIL D 等级要求
    • 以硬件完整性高达 ASIL B 级为目标
    • 安全相关认证
      • 计划通过 TUV SUD 的 ISO 26262 认证
  • 符合 AEC-Q100 标准

安全性:

  • 支持安全启动
    • 硬件强制可信根 (RoT)
    • 支持通过备用密钥转换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 可实现隔离的广泛防火墙支持
    • 安全看门狗/计时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 支持回放保护内存块 (RPMB)
  • 具有用户可编程 HSM 内核的专用安全控制器以及用于隔离式处理的专用安全 DMA 和 IPC 子系统
  • 支持加密加速
    • 会话感知型加密引擎可基于输入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密内核
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • 具有真随机数生成器的 DRBG
    • 可在 RSA/ECC 处理中提供帮助的 PKA(公钥加速器),支持安全启动
  • 调试安全性
    • 受安全软件控制的调试访问
    • 安全感知调试

PRU 子系统:

  • 运行频率高达 333MHz 的双核可编程实时单元子系统 (PRUSS)
  • 用于驱动 GPIO 以实现周期精确的协议,例如:
    • 通用输入/输出 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • 每个 PRU 16KB 程序存储器,具有 SECDED ECC
  • 每个 PRU 8KB 数据存储器,具有 SECDED ECC
  • 具有 SECDED ECC 的 32KB 通用存储器
  • CRC32/16 硬件加速器
  • 具有 3 组 30 x 32 位寄存器的暂存存储器
  • 1 个工业 64 位计时器,具有 9 个捕捉事件和 16 个比较事件以及慢速和快速补偿
  • 1 个中断控制器 (INTC),至少支持 64 个输入事件

高速接口:

  • 支持集成以太网交换机(总共 2 个外部端口)
    • RMII (10/100) 或 RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588(附件 D、E 和 F,及 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理规范
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感型网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU 硬件中断节奏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色器件(DRD 模式)的端口
    • 集成了 USB VBUS 检测

通用连接:

  • 9 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个内部集成电路 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (McASP)
    • 高达 50MHz 的发送和接收时钟
    • 3 个 McASP 上具有多达 4/6/16 个串行数据引脚并具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分多路复用 (TDM)、内部 IC 声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的 FIFO 缓冲器(256 字节)
    • 支持音频基准输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕捉模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0A、B 和 ISO 11898-1 标准
    • 完全支持 CAN FD(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps

媒体和数据存储:

  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个高达 UHS-I 的 4 位 SD/SDIO 接口
    • 与 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版兼容
  • 1 个高达 133MHz 的通用存储器控制器 (GPMC)
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选择(NAND、NOR、Muxed-NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码,支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用海明码来支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 配合使用,以找到来自伴随多项式的数据错误(在使用 BCH 算法时生成)的地址
      • 根据 BCH 算法,支持 4 位、8 位和 16 位每 512 字节块错误定位
  • 具有 DDR/SDR 支持的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存器件
    • 支持 4GB 存储器地址
    • 具有可选实时加密的 XIP 模式

电源管理:

  • 器件/电源管理器支持多种低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep
    • 仅 MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放

优化的电源管理解决方案:

  • 推荐的 TPS65219 电源管理 IC (PMIC)
    • 专为满足器件电源要求而设计的配套 PMIC
    • 灵活的映射和出厂编程配置,支持多种不同的用例

引导选项:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • NAND 串行闪存
  • SD 卡
  • eMMC
  • 从大容量存储设备进行 USB(主机)引导
  • 从外部主机进行 USB(设备)引导(DFU 模式)
  • 以太网

技术/封装:

  • 16nm 技术
  • 13mm x 13mm、0.5mm 间距、425 引脚 FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm,0.8mm 间距,441 引脚 FCBGA (AMC)

AM623 的说明

低成本 AM62x Sitara™ MPU 系列应用处理器专为 Linux® 应用开发而构建。凭借可扩展的 Arm® Cortex®-A53 性能和嵌入式功能,例如双显示支持和 3D 图形加速,以及一组广泛的外设,AM62x 器件非常适合广泛的工业和汽车应用,同时还提供智能功能和优化的电源架构。

可以使用集成的 Cortex-M4F 内核和专用外设来满足功能安全要求,这些内核和外设均可与 AM62x 处理器的其余部分隔离。

3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个外部端口,支持时间敏感网络 (TSN)。该器件上的附加 PRU 模块可为客户自己的用例提供实时 I/O 功能。此外,AM62x 中随附广泛的外设集,可实现 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC 等系统级连接,用于将主机接口并行连接到外部 ASIC/FPGA。AM62x 器件还通过内置硬件安全模块 (HSM) 支持安全启动来实现 IP 保护,并为便携式和功耗敏感型应用提供高级电源管理支持

AM62x 处理器系列中的产品:

  • AM625 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
  • AM625-Q1 – 适用于数字仪表组且具有嵌入式安全功能的汽车显示 SoC
  • AM623 – 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC
  • AM620-Q1 – 具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC,适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息