封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (ABD) | 1089 |
工作温度范围 (°C) -40 to 100 |
包装数量 | 包装 40 | JEDEC TRAY (5+1) |
AM5K2E04 的特性
- ARM
Cortex-A15 MPCore CorePac
- 多达 4 个 ARM Cortex-A15 处理器内核,处理速度高达 1.4GHz
- 所有 Cortex-A15 处理器内核共享 4MB L2 缓存
- 完全执行 ARMv7-A 架构指令集
- 每个内核具有 32KB L1 指令和数据缓存
- AMBA 4.0 AXI 一致性扩展 (ACE) 主端口,与 MSMC(多核共享存储器控制器)相连接,可实现对 SRAM 和 DDR3 的低延迟访问
- 多核共享存储器控制器 (MSMC)
- 用于 ARM CorePac 的 2MB SRAM 存储器
- SRAM 和 DDR3_EMIF 的存储器保护单元
- 多核导航器
- 具有队列管理器的 8K 多用途硬件队列
- 1 个基于数据包的直接存储器访问 (DMA) 引擎,可实现零开销传输
- 网络协处理器
- 数据包加速器可支持
- 传输面 IPsec,GTP-U,SCTP,PDCP
- L2 用户面 PDCP(RoHC、无线加密)
- 每秒 1.5M 数据包速率下的线速吞吐量达 1Gbps
- 安全加速器引擎可支持
- IPSec、SRTP、3GPP 与 WiMAX 无线接口,以及 SSL/TLS 安全性、
- ECB、CBC、CTR、F8、A5/3、CCM、GCM、HMAC、CMAC、GMAC、AES、DES、3DES、Kasumi、SNOW 3G、SHA-1、SHA-2(256 位散列)、MD5
- 高达 6.4Gbps 的 IPSec 和 3Gbps 的空中加密
- 以太网子系统
- 8 个支持线速交换的串行千兆位介质无关接口 (SGMII) 端口
- 支持 IEEE1588 V2 (Annex D/E/F)
- 内核总入口 (Ingress)/出口 (Egress) 以太网带宽高达 8Gbps
- 音频/视频桥接 (802.1Qav/D6.0)
- 服务质量 (QOS) 能力
- 差分服务代码点 (DSCP) 优先级映射
- 数据包加速器可支持
- 外设
- 2 个 PCIe Gen2 控制器,支持
- 双通道(每个控制器)
- 高达 5Gbaud 的传输速率
- 1 个 HyperLink
- 支持连接到其他提供资源可扩展性的 KeyStone 架构器件
- 高达 50Gbaud 的传输速率
- 10 千兆位以太网 (10-GbE) 交换子系统
- 2 个支持线速交换和 MACSec 的 SGMII/XFI 端口
- 支持 IEEE1588 V2 (Annex D/E/F)
- 1 个 72 位 DDR3/DDR3L 接口,在 DDR3 模式下的速度高达 1600MTPS
- EMIF16 接口
- 2 个 USB 2.0/3.0 控制器
- USIM 接口
- 2 个 UART 接口
- 3 个 I2C 接口
- 32 个通用输入输出 (GPIO) 引脚
- 3 个串行外设接口 (SPI) 接口
- 1 个 TSIP
- 支持 1024 个 DS0
- 支持双通道,每个通道的速率可为 32.768/16.384/8.192Mbps
- 2 个 PCIe Gen2 控制器,支持
- 系统资源
- 3 个片上锁相环 (PLL)
- SmartReflex 自动电压调节
- 信号量模块
- 12 个 64 位定时器
- 5 个增强型直接存储器访问 (EDMA) 模块
- 商用温度范围:
- 0ºC 至 85ºC
- 扩展温度范围:
- -40ºC 至 100ºC
应用范围
- 航空电子设备与国防
- 通信
- 工业自动化
- 自动化和过程控制
- 服务器
- 企业网络
- 云计算基础设施
All trademarks are the property of their respective owners.
AM5K2E04 的说明
AM5K2E0x 是一款基于 TI 的 KeyStone II 多核 SoC 架构的高性能器件,该器件集成了性能最优的 Cortex-A15 处理器双核或四核 CorePac可以高达 1.4GHz 的内核速度运行。 TI 的 AM5K2E0x 器件实现了一套易于使用的高性能、低功耗平台,可供企业级网络终端设备、数据中心网络、航空电子设备和国防、医疗成像、测试和自动化等诸多应用领域的开发人员使用。
TI 的 KeyStone II 架构提供了一套集成有 ARM CorePac、(Cortex-A15 处理器四核 CorePac)、网络处理等各类子系统的可编程平台,并且采用了基于队列的通信系统,使得器件资源能够高效且无缝地运作。 这种独特的器件架构中还包含一个 TeraNet 交换机,该交换机可将从可编程内核到高速 IO 的各类系统元素广泛融合,确保它们以最高效率持续运作。
AM5K2E0x KeyStone II 器件集成了大量的片上存储器。 每个 Cortex-A15 处理器内核均有 32KB 的 L1 数据缓存和 32KB 的 L1 指令缓存。 ARM CorePac 中多达 4 个 Cortex A15 内核共享 4MB L2 缓存。 该器件还集成了 2MB 的多核共享存储器 (MSMC),可用作共享的 L3 SRAM。 所有 L2 和 MSMC 存储器均包含错误检测与错误校正功能。 该器件包含一个以 1600MTPS 传输速率运行的 64 位 DDR-3(72 位,支持 ECC)外部存储器接口 (EMIF),用于快速访问外部存储器。
该器件使得开发人员能够使用多种开发和调试工具,其中包括 GNU GCC、GDB、开源 Linux 以及基于 Eclipse 的调试环境,该调试环境可通过包括 TI 业界领先的 IDE Code Composer Studio 在内的各种 Eclipse 插件实现内核和用户空间调试。