AFE8030EDIALK

正在供货

8 发送、8 接收、2 反馈、600MHz 至 6GHz、支持高达 1200MHz IBW 的射频采样收发器 | ALK | 400 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-220C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE8030 的特性

  • 八通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
  • 八通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
  • 双通道射频采样 3GSPS 反馈 ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • TX/FB:800MHz
      • 4 通道模式中为 1200MHz
    • RX:600MHz
  • 射频频率范围:高达 6GHz
  • 数字步进衰减器 (DSA):
    • TX:40dB 范围,1dB 模拟和 0.125dB 数字步进
    • RX/FB:31/25dB 范围,1dB 步进
  • 单通道或双通道 DUC/DDC
  • 每链两个 NCO,支持快速频率切换
  • 通过在 TX 和 RX 之间快速切换来支持 TDD 操作
  • 用于生成 DAC/ADC 时钟的内部 PLL/VCO
  • DAC 或 ADC 速率下的可选外部 CLK
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 和 JESD204C
    • 8 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
    • 8b/10b 和 64b/66b 编码
    • 12 位、16 位、24 位和 32 位分辨率
    • 子类 1 多器件同步
  • 封装:
    • 17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE8030 的说明

AFE8030 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了八个射频采样发送器链、八个射频采样接收器链和两个用于 辅助链(反馈路径)的独立射频前端。发送器链和接收器链的高动态范围支持从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而高带宽能力则使 AFE8030 器件适用于多频带 4G 和 5G 基站。

每个接收链均包含一个 31dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有多个模拟峰值功耗检测器和数字峰值及功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有一个射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。单通道或双通道 数字下变频器 (DDC) 可提供高达 600MHz 的组合信号带宽 。在 TDD 模式下,接收器通道经过配置可在流量接收器 (TDD RX) 和宽带反馈接收器 (TDD FB) 间动态切换,能够重复使用同一模拟输入来实现这两个目的。

反馈路径包含一个驱动 3GSPS 射频采样 ADC、后跟一个,该 DDC 具有高达 800MHz 的组合带宽(在 4 通道模式下为 1200MHz)。