AFE7960IALK

正在供货

具有最高 1200MHz IBW 的 4 发送、6 接收、Ku 频带射频采样收发器 | ALK | 400 | -40 to 85

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS No
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 SnPb
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-220C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE7960 的特性

  • 申请完整数据表
  • 四个射频采样 12GSPS DAC
  • 六个射频采样 3GSPS ADC
  • 最大射频信号带宽:
    • 4TX:1200MHz;2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz;6RX:600MHz
  • RF 频率范围:
    • TX:8GHz 至 18GHz
    • RX:8GHz 至 18GHz
  • 数字上变频器 (DUC) 和数字下变频器 (DDC):在 DDC 和 DUC 中使用 16 个可预配置的数控振荡器 (NCO) 实现快速跳频
  • 灵活的时钟选项:
    • 外部射频时钟
    • 具有低速输入时钟的内部 PLL 模式
  • 串行器/解串器数据接口:
    • JESD204B 8b/10b 和 JESD204C 64b/66b
    • TX:8 个通道,RX/FB:8 个通道,速率高达 29.5Gbps
    • 子类 1 多器件同步
    • SYSREF 对齐检测器
  • 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm

AFE7960 的说明

AFE7960 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 (4T) 射频采样发送器 (TX) 链和总共六个 (6R) 射频采样接收器。在六个接收器中,四个具有完整功能,可在无线电应用中用作接收 (RX) 信号链。另外两个接收器可选择在数字预失真 (DPD) 信号链中配置为反馈 (FB) 接收器。也可以将全部六个信号都用作接收信号链。该 AFE 具有高达 18GHz 的工作频率,支持直接在 Ku 频带内进行射频采样,无需额外的频率转换级。高密度和可配置性支持高通道数、多任务系统。

TX 和 RX 接口数据速率可以根据信号带宽进行选择,并受到 JESD204B/C 接口速度的限制。使用 DUC 中的内插或 DDC 中的抽取功能,数据流与 DAC 更新速率或 ADC 转换率匹配。

DAC 以 12GSPS 的最大速率在第二和第三奈奎斯特区域运行,能够生成高达 18GHz 的射频信号。

每个接收链都有一个 3GSPS ADC,可转换更高的奈奎斯特区域,以数字化最高 18GHz 的射频信号。ADC 输出端的数字电源检测器可配置来辅助外部自动增益控制 (AGC) 环路,以控制射频前端链。

可以使用 SPI 接口对 AFE7960 进行编程。该器件具有可编程的 GPIO,可配置为各种功能,如中断生成、快速跳频等。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息