封装信息
| 封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE7955 的特性
- 申请完整数据表
- 双通道射频采样 12GSPS 发送 DAC
- 三通道射频采样 3GSPS 接收 ADC
- 最大射频信号带宽:1200MHz
- 射频频率范围:600MHz 至 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,0.125dB 步长
- RX:25dB 范围,0.5dB 步长
- 单频带或双频带 DUC 或 DDC
- 每个 TX 或 RX 16 个 NCO
- 可选内部 PLL/VCO,提供 DAC 或 ADC 采样率下的 DAC/ADC 时钟或外部时钟
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 8 个高达 29.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE7955 的说明
AFE7955 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了 3 个射频采样发送链和两个射频采样接收链。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供每 TX 通道高达 1200 MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
两个接收链均包含一个 25dB 范围的 DSA(数字步进衰减器),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。两个接收器通道都有模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助进行外部或内部自主自动增益控制器,另外还具有射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可以优化信号带宽,使每个 RX 通道高达 1200 MHz。
附加的接收器通道具有支持高达 1200MHz 带宽的单个宽带 DDC。