封装信息
| 封装 | 引脚 FCBGA (ALK) | 400 |
| 工作温度范围 (°C) -45 to 105 |
| 包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
AFE7950-SP 的特性
- 申请完整数据表
- 耐辐射保障 AFE7950-SP:
- 单粒子闩锁 (SEL):70MeV-cm2/mg
- RLAT 电离辐射总剂量 (TID):100krad (Si)
- 抗辐射 AFE7950-SEP:
- 单粒子闩锁 (SEL):43MeV-cm2/mg
- RLAT 电离辐射总剂量 (TID):30krad (Si)
- 四个射频采样 12GSPS TX DAC
- 六个射频采样 3GSPS RX ADC
- 最大射频信号带宽:1200MHz(或对于 2TX,为 2400MHz)
- 射频频率范围:
- TX:600MHz 至 12GHz
- RX:5MHz 至 12GHz
- 数字步进衰减器 (DSA):
- TX:40dB 范围,0.125dB 步长
- RX 或 FB:25dB 范围,0.5dB 步长
- 用于 TX 和 RX 的单频带或双频带 DUC/DDC
- 串行器/解串器数据接口:
- 8 个高达 24.75Gbps 的串行器/解串器收发器
- 符合 JESD204B/C 子类 1
- 封装:17mm × 17mm FCBGA,间距为 0.8mm
- 空间筛选和保证:
- 符合 ASTM E595 释气规格要求(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
- 制造、封装测试一体化基地
- 晶圆批次可追溯性
- 延长了产品生命周期
- 通过辐射批次验收测试 (RLAT)(AFE7950-SP、AFE7950-SEP)
- 通过生产阶段的老化测试 (AFE7950-SP)
- 该器件包含非封装芯片盖,锡 (Sn) 镀层纯度大于 97%。请参阅可靠性报告以了解详情
AFE7950-SP 的说明
AFE7950-x 是一款高性能、高带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。