AFE5803ZCF

正在供货

全集成式 8 通道超声波模拟前端 | ZCF | 135 | 0 to 85

等同于: AFE5803ZCF.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZCF) | 135
工作温度范围 (°C) 0 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (5+1)

AFE5803 的特性

  • 8 通道完全模拟前端
    • LNA, VCAT, PGA, LPF, ADC
  • 可编程增益低噪音放大器 (LNA)
    • 24/18/12dB 增益
    • 0.25/0.5/1 VPP线性输入范围
    • 0.63/0.7/0.9 nV/rtHz 输入参考噪音
    • 可编主动终止
  • 40dB 低噪音电压控制衰减器 (VACT)
  • 24/30dB 可编程增益放大器 (PGA)
  • 3rd次序线性相位低通滤波器 (LPF)
    • 10, 15, 20, 30MHz
  • 14位模数转换器 (ADC)
    • 65MSPS 时为 77dBFS 信噪比 (SNR)
    • LVDS 输出
  • 噪音/功率优化(完全链路)
    • 0.75nV/rtHz,65MSPS时为158mW/CH
    • 1.1nV/rtHz,40MSPS时为101mW/CH
  • 出色的器件到器件增益匹配
    • ±0.5dB (典型值)和 ±0.9dB (最大值)
  • 低谐波失真
  • 快速且持续的过载恢复
  • 小型封装:15mm x 9mm,135-BGA

AFE5803 的说明

AFE5803是一款高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,此解决方案设计用于高性能和小型超声波系统。 AFE5803 集成了一个完全时间增益控制 (TGC) 成像路径。 它还使得用户可以选择不同的功率/噪音组合来优化系统性能。 因此,AFE5803 适合于用于便携式系统的超声波模拟前端解决方案。

AFE5803 包含8通道电压控制放大器 (VCA),14/12 位模数转换器 (ADC)。 此 VCA 包括低噪音放大器(LNA),电压控制衰减器 (VCAT),可编程增益放大器 (PGA),和低通滤波器 (LPF)。 LNA增益可编程以支持 250mVPP至 1V PP的输入信号。 LNA 还支持可编程主动终止。 此超低噪音 VCAT 提供了一个 40dB 的衰减控制范围并提升了有益于谐波成像和近场成像的总体低增益 SNR。 PGA 提供了 24dB 和 30dB 的增益选项。 在 ADC 之前,一个LPF可被配置为 10MHz,15MHz,20MHz 或者 30MHz 以支持不同频率下的超声波应用。 AFE5803 中的高性能 14 位/65MSPS ADC 可实现7 7dBFS SNR。 它确保了低链路增益下的出色SNR。 ADC 的 LVDS 输出可实现小型化系统所需的灵活系统集成。

AFE5803 采用 15mm × 9mm,135 引脚球状引脚栅格 (BGA) 封装并且其额定运行温度为 0°C 至 85°C。 此器件与 AFE5807,AFE5808 和 AFE5808A 引脚至引脚兼容。