AFE34RF90
- 申请完整数据表
- 四通道射频采样 32GSPS 至 64GSPS DAC 和 ADC
- 射频频率范围:直流到 >40GHz
- 子 ADC 内核采样率:8GSPS
- 最大信号带宽:
- 4T4R:3.2GHz(4GSPS 复数)
- 2T2R:6.4GHz(8GSPS 复数)
- 输入时钟:4 至 8 GHz
- ADC 性能
- 本底噪声:-154dBFS/Hz
- IMD3(每个音调 -7dBFS,16.1GHz):-60dBc
- DAC 性能
- NSD(-12dBFS,16.1GHz):-163dBFS/Hz
- IMD3(每个音调 -7dBFS,16.1GHz):-60dBc
- DSP 模块
- 多频带 DUC/DDC(相位相干跳频)
- PFIR 均衡器
- FFT 频谱分析仪
- 分数倍重采样器
- 串行器/解串器数据接口:
- 可兼容 JESD204B 和 JESD204C
- 16 个高达 32.5Gbps 的串行器/解串器收发器
- 子类 1 多器件同步
- 电源电压:0.9V、1.2V 和 1.8V
- 封装:24mm × 24mm FCBGA,间距为 0.8mm
AFE34RF90 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个 64GSPS 射频采样数模转换器 (DAC) 和四个 64GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)。凭借 40GHz 的接收器射频带宽和 30GHz 的发送器射频带宽,此器件支持在高达 Ka 频带的频带中直接进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 3.2GHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 6.4GHz 的信号带宽。一个高级数字信号处理块包括一个分数倍重采样器和一个 PFIR 均衡器,后跟多个数字上变频器。DSP 块的输出驱动一个 64GSPS DAC,通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。
每个接收器链都包括一个 64GSPS ADC,后跟多个数字下变频器 (DDC)、PFIR 均衡器和一个分数倍重采样器。每个接收器通道都有一个信号检测通道和一个用于频谱分析的 FFT 块,可以自动控制 DDC 频率,以便快速调谐到存在目标信号的频谱。信号处理块的输出可为四个 RX 提供高达 3.2GHz 的信号带宽,或为两个 RX 提供 6.4GHz 的信号带宽。
该器件包含多条具有可变延迟和增益的环回路径,从直接从 ADC 到 DAC 的超低延迟路径,以及包括频率转换在内的更长延迟路径。
可提供 AFE34RF90 系列的完整数据表和设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | AFE34RF90 四通道 12 位 64GSPS 射频采样 AFE | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-9 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AFE34RF90EVM — AFE34RF90 评估模块
设计工具
AFE3XRF9X-HSC-DESIGN — AFE3XRF9X family RF transceiver design & support files
Find detailed product information on the AFE3XRF9X product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| FCBGA (AQK) | 826 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。