封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
| 工作温度范围 (°C) -20 to 85 |
| 包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
AFE159P8 的特性
- 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
- ECG 接收器
- 八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
- 可从十个电极选择的灵活八导联
- 可编程增益: 1.25 至 9
- 噪声:150Hz 时为 4.7µVPP,增益 = 4
- 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
- CMRR:-140dB
- 数据速率:125SPS 至 128kSPS
- 起搏信号检测
- 可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
- 四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
- 呼吸
- 16mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
- 支持正弦波和方波激励
- 其他特性
- 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
- 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
- 电池电压监测
- 灵活的断电和待机模式
- 内置振荡器、PLL 和基准
- 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
- SPI 兼容串行接口
- 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
- 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
- I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
- 支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准
AFE159P8 的说明
AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。