新

AFE159P8

正在供货

产品详情

Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
Applications AEDs, Bedside patient monitoring and diagnostic ECG, ECG patch, EEG, EMG, Event, Evoked audio potential (EAP), Holter monitor and multi-lead patch, Portable telemetry, Sleep study monitor, Telemedicine bispectral index (BIS) Number of input channels 8 Resolution (Bits) 24 Interface type SPI Operating temperature range (°C) -20 to 85 Rating Catalog
VQFN (RTQ) 56 64 mm² (8 mm × 8 mm)
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
    • 可从十个电极选择的灵活八导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 噪声:150Hz 时为 4.7µVPP,增益 = 4
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 16mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准
  • 用于 ECG、起搏信号检测和呼吸测量的集成信号链
  • ECG 接收器
    • 八个高分辨率通道,每通道的功耗低至 0.37mW
    • 可从十个电极选择的灵活八导联
    • 可编程增益: 1.25 至 9
    • 噪声:150Hz 时为 4.7µVPP,增益 = 4
    • 差分输入范围:±1V(增益 = 4)
    • CMRR:-140dB
    • 数据速率:125SPS 至 128kSPS
  • 起搏信号检测
    • 可编程四导联上的片上数字起搏信号检测算法
    • 四个通道上的高速 128kSPS 起搏信号输出,用于软件起搏信号检测
  • 呼吸
    • 16mΩPP 低噪声,每个电极具备 2kΩ 人体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
    • 支持正弦波和方波激励
  • 其他特性
    • 内置的右腿驱动放大器可导向到任何电极
    • 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测、威尔逊中心终端 (WCT)、戈德伯格中心终端 (GCT)、测试信号
    • 电池电压监测
    • 灵活的断电和待机模式
    • 内置振荡器、PLL 和基准
    • 1k 样片主 FIFO 和 2k 样片空间 FIFO
    • SPI 兼容串行接口
    • 模拟电源电压 1:3.15V 至 5.25V
    • 模拟电源电压 2:1.7V 至 1.9V
    • I/O 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 支持系统满足 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准

AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA)、内部基准以及片上 PLL。该 AFE 支持数字起搏脉冲检测和胸阻抗测量,并包含了医疗心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用通常需要的所有特性。可在高通道数量系统中级联多个 AFE159x 器件。凭借高集成度和出色性能,AFE159x 能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本助力开发可扩展的医疗仪器系统。

下载 观看带字幕的视频 视频

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AFE1598 用于生物电势测量的低功耗 8 通道 24 位模拟前端 PDF | HTML PDF | HTML 2025-12-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AFE1598EVM — AFE1598 评估模块

AFE1598 评估套件是一款开发平台,可用于评估适用于患者监护和诊断应用的 AFE1598 的性能。AFE1598 是多通道同步采样 24 位 Δ-Σ (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 系列,此系列 ADC 具有内置可编程增益仪表放大器 (INA),内部基准以及片上时钟。AFE 将心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 等医疗应用所需的所有常见功能集于一身。凭借高集成度以及出色的性能,AFE1598 能够以大幅缩小的尺寸、更低的功耗和整体成本,实现可扩展医疗仪器系统的开发。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RTQ) 56 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

视频