ADS8411IPFBT

正在供货

具有 P8/P16 并行输出、内部时钟和内部基准的 16 位 2MSPS ADC | PFB | 48 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS8411IPFBT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

ADS8411 的特性

  • 2-MHz Sample Rate
  • 16-Bit NMC Ensured Over Temperature
  • Zero Latency
  • Unipolar Single-Ended Input Range: 0 V to Vref
  • Onboard Reference
  • Onboard Reference Buffer
  • High-Speed Parallel Interface
  • Power Dissipation: 175 mW at 2 MHz Typ
  • Wide Digital Supply
  • 8-/16-Bit Bus Transfer
  • 48-Pin TQFP Package
  • ESD Sensitive - HBM Capability of 500 V, 1000 V at All input Pins
  • APPLICATIONS
    • DWDM
    • Instrumentation
    • High-Speed, High-Resolution, Zero Latency Data Acquisition Systems
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Communication

ADS8411 的说明

The ADS8411 is a 16-bit, 2 MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold. The ADS8411 offers a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles.

The ADS8411 has a unipolar single-ended input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial –40°C to 85°C temperature range.