主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

ADS8411IPFBT 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 ADS8411I
铅涂层/焊球材料 —
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
1.01x109 1.0 55 60 0.7 125 1000 11845 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.262916
99.997338
999973
0.182912
1829
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
0.000001
0.000380
4
0.000001
0
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000380
4
0.000001
0
Other Nonferrous Metals and Alloys
Manganese
7439-96-5
0.000001
0.000380
4
0.000001
0
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000004
0.001521
15
0.000003
0
Sub-total
— —
0.262923
100
1000000
0.182917
1829
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
1.83515
69.999996
700000
1.276722
12767
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.786493
30.000004
300000
0.547167
5472
Sub-total
— —
2.621643
100
1000000
1.823889
18239
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
52.716668
97.424999
974250
36.675219
366752
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.29864
2.400000
24000
0.903470
9035
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.008117
0.015001
150
0.005647
56
Other Nonferrous Metals and Alloys
Lead
7439-92-1
0.016233
0.030000
300
0.011293
113
Other Nonferrous Metals and Alloys
Tin
7440-31-5
0.016233
0.030000
300
0.011293
113
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.05411
0.100000
1000
0.037645
376
Sub-total
— —
54.110001
100
1000000
37.644567
376446
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.627792
95.120000
951200
0.436758
4368
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.005148
0.780000
7800
0.003581
36
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.02706
4.100000
41000
0.018826
188
Sub-total
— —
0.660000
100
1000000
0.459165
4592
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
63.447729
84.340000
843400
44.140866
441409
Other Nonferrous Metals and Alloys
Metal Hydroxide
Trade Secret
3.761426
5.000000
50000
2.616841
26168
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.127888
0.169999
1700
0.088972
890
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
7.891471
10.490000
104900
5.490131
54901
Sub-total
— —
75.228514
100
1000000
52.336810
523368
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
10.856122
100.000000
1000000
7.552652
75527
Sub-total
— —
10.856122
100
1000000
7.552652
75527
Total
— —
143.739203
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

芯片制造工艺流程可靠性数据。
制造工艺 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
CMOS Life test 125C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1232 54768 Pass
装配工艺可靠性数据。
封装系列 可靠性测试 滚动式的年度(2025 年第 4 季度 - 2026 年第 3 季度)样本大小 累计样本大小 结论
QFP (without Thermal Pad) Biased HAST 130C/85%RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1767 13881 Pass
QFP (without Thermal Pad) High temp storage bake 150C, 1000 Hours or Equivalent JEDEC Condition 869 25254 Pass
QFP (without Thermal Pad) Temperature cycle -65/150C, 500 Hours or Equivalent JEDEC Condition 3234 47631 Pass
QFP (without Thermal Pad) Unbiased HAST 130C/85% RH, 96 Hours or Equivalent JEDEC Condition 1771 35956 Pass
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
秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。