产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 600 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 600 Number of input channels 2 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential, Single-ended Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 45 Analog supply voltage (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 89 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 16 位分辨率
  • 两个通道同步采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 两个软件可选的单极输入范围:
    • (0V 至 VREF)或(0V 至 2x VREF
  • 高达 600kSPS 的采样速度
  • 出色的直流性能:
    • ±0.6LSB DNL
    • ±1LSB INL
    • ±0.05% 增益误差
  • 出色的交流性能:
    • 89dB SNR
    • -100dB THD
  • 双路、低漂移 (10ppm/°C)、可编程 2.5V 内部基准电压
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 16 位分辨率
  • 两个通道同步采样
  • 支持单端和伪差分输入
  • 两个软件可选的单极输入范围:
    • (0V 至 VREF)或(0V 至 2x VREF
  • 高达 600kSPS 的采样速度
  • 出色的直流性能:
    • ±0.6LSB DNL
    • ±1LSB INL
    • ±0.05% 增益误差
  • 出色的交流性能:
    • 89dB SNR
    • -100dB THD
  • 双路、低漂移 (10ppm/°C)、可编程 2.5V 内部基准电压

ADS8353-Q1 是一款 16 位双通道高速同步采样模数转换器 (ADC),可支持单端和伪差分模拟输入。

ADS8353-Q1 包含两个可用于系统级增益校准的独立可编程基准源。并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。ADS8353-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 16 引脚 TSSOP 封装。

ADS8353-Q1 是一款 16 位双通道高速同步采样模数转换器 (ADC),可支持单端和伪差分模拟输入。

ADS8353-Q1 包含两个可用于系统级增益校准的独立可编程基准源。并且配有一个可在宽电源供电范围内运行的灵活串行接口,从而轻松实现与多种主机控制器的通信。该系列器件支持两种低功耗模式,可针对给定输出优化功耗。ADS8353-Q1 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,采用 16 引脚 TSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS8353-Q1 汽车类 16 位双通道同步采样 600kSPS 模数转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 7月 29日
EVM 用户指南 ADS8353Q1EVM-PDK 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 2023年 5月 8日
功能安全信息 ADS8353-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2021年 5月 20日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8353Q1EVM-PDK — ADS8353-Q1 16 位 600kSPS 两通道、同步采样 SAR ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8353-Q1 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是评估 ADS8353-Q1 性能的平台。ADS8353-Q1 是具有 SPI 接口的 16 位、两通道同步采样逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。

ADS8353Q1EVM-PDK 包括 ADS8353-Q1 评估板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,使随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

用户指南: PDF | HTML
最新英语版本: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频