封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS58J89 的特性
- 4 通道、14 位 500MSPS,具有数字信号处理功能
- 功率放大器线性化(反馈)模式
- 14 位 250MSPS 间隔采样
- 可编程分辨率与占空比
- 占空比 3:2(60% 11 位,40% 9 位)
- 占空比 2:3(40% 12 位,60% 9 位)
- 占空比 1:3(25% 14 位,75% 9 位)
- 流量接收器模式
- 14 位 250MSPS:2 倍抽取率滤波器,高通/低通
- 9 位滤波器信噪比 (SNR) 提升模式(最大带宽为 150MHz)
- 9 至 14 位时分双工 (TDD) 突发模式(最大带宽为 200MHz)
- 灵活的输入时钟缓冲器,支持 1/2/4 分频
- JESD204B 数字接口(速率高达 5.0Gbps)
- 每个通道有 1 或 2 个信道,支持子类 1
- 64 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (9mm × 9mm)
应用
- 多载波、多模式、多频带蜂窝接收器
- TDD-LTE
- FDD-LTE
- CDMA、WCMDA、CMDA2k
- GSM
- 射频 (RF) 和微波回程
- 点对点回程
- 点对多点回程
- 无线中继器
- 分布式天线系统 (DAS)
- 无线宽带
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS58J89 的说明
ADS58J89 是一款高线性度、四通道、14 位 250/500MSPS IF(中频)接收器。 四个通道上均有 14 位 500MSPS 模数转换器 (ADC),用于处理无线基础设施系统的信号。 各通道可根据带宽、分辨率和采样时间要求配置为不同模式。 信号处理模块包含可选模式:抽取滤波器模式、滤波器 SNR 提升模式、分辨率与时间模式以及时分双工 (TDD) 突发模式。 这 4 个通道针对多天线系统进行设计,为采用小型封装的多通道接收器提供了较高的带宽与线性度。 在 TDD 系统中,此器件可同时用作流量接收器和功率放大器线性化反馈路径。
主要技术规格:
- 功耗:每通道 875mW
- 输入带宽 (3dB):900MHz
- 孔径抖动:98fs rms
- 通道隔离:85dB
- ƒin = 170MHz(–1dBFS,–1dBFS)
条件下的性能- SNR:65.8dBFS
- 无杂散动态范围 (SFDR):85dBc(HD2,HD3);95dBFS(非 HD2,HD3)