封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R |
ADS58J64 的特性
- 四通道
- 14 位分辨率
- 最大采样率:1GSPS
- 最大输出采样率:500MSPS
- 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 3dB 输入带宽:1GHz
- 输出选项:
- Rx:低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项
- 支持 200MHz 复带宽或 100MHz 实带宽
- DPD FB:2 倍抽取率,14 位突发模式输出
- 1.1 VPP 差分满量程输入
- JESD204B 接口:
- 支持子类 1
- 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
- 专用于通道对的 SYNC 引脚
- 支持多芯片同步
- 72 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (10mm × 10mm)
- 功率耗散:625 mW/通道
- 频谱性能 (突发模式,高分辨率):
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
- SNR:69dBFS
- NSD:-153dBFS/Hz
- SFDR:86dBc(HD2,HD3), 95dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 370 MHz IF(–3dBFS 时):
- SNR:68.5dBFS
- NSD:-152.5dBFS/Hz
- SFDR:80dBc(HD2,HD3), 86dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
ADS58J64 的说明
ADS58J64 是一款低功耗、高带宽、14 位、1GSPS、四通道电信接收器。ADS58J64 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。ADS58J64 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。此外,ADS58J64 在突发模式下还支持 14 位、500MSPS 输出,因此适用于数字预失真 (DPD) 观测接收器。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而提升系统集成度。内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时使用的位时钟。