封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS58J63 的特性
- 四通道
- 14 位分辨率
- 最大时钟速率:500MSPS
- 输入带宽 (3dB):900MHz
- 片上抖动
- 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
- 输出选项:
- Rx:2 倍抽取率和 4 倍抽取率(低通滤波器)
- 200MHz 复带宽或 100MHz 实带宽支持
- DPD FB:突发模式,14 位输出
- 1.9 VPP 差分满量程输入
- JESD204B 接口:
- 支持子类 1
- 每个 ADC 一条信道,速率高达 10Gsps
- 专用于通道对的 SYNC 引脚
- 支持多芯片同步
- 72 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (10mm × 10mm)
- 主要技术规格:
- 功耗:每通道 675mW
- 频谱性能(未抽取)
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
- 信噪比 (SNR):70.4dBFS
- 噪声频谱密度 (NSD):–154.4dBFS/Hz
- 无杂散动态范围 (SFDR):86dBc(HD2,HD3),
95dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 370 MHz IF(–3dBFS 时):
- SNR:68.5dBFS
- NSD:–152.5dBFS/Hz
- SFDR:81dBc(HD2,HD3),
86dBFS(非 HD2,HD3)
- fIN = 190MHz 中频 (IF)(–1dBFS 时):
应用
- 多载波 GSM 蜂窝基础设施基站
- 多载波多模式蜂窝基础设施基站
- 电信接收器
- 电信数字预失真 (DPD) 观测接收器
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS58J63 的说明
ADS58J63 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。 ADS58J63 支持 JESD204B 串行接口,每个通道上具有 1 条信道,数据传输速率高达 10Gbps。 经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗,并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。 ADS58J63 以超低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。 数字信号处理模块包含复混频器,后接低通滤波器。低通滤波器具有 2 倍抽取率和 4 倍抽取率两个选项,支持高达 200MHz 的接收器带宽。 此外,ADS58J63 在突发模式下还支持 14 位、500MSPS 输出,因此适用于 DPD 观测接收器。
JESD204B 接口减少了接口线路数,从而实现高系统集成度。 内部锁相环 (PLL) 会将传入的模数转换器 (ADC) 采样时钟加倍,以获得串行化各通道的 14 位数据时所使用的位时钟。