ADS58C20IPFPR

正在供货

双通道 IF BTS 接收器,具有用于多模式 3G+LTE+GSM 的信号处理 | PFP | 80 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADS58C20IPFPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS58C20IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B1

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PFP) | 80
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

ADS58C20 的特性

  • 差分模拟 IF 输入,DDR LVDS 数字 IF 输出
  • 每个接收器具有高达 125-MHz 的信号带宽
    • 采用 40 MHz 和 75 MHz 优化频段
  • 高动态性能
  • 高阻抗输入
  • 80 引脚 TQFP 封装,具有 PowerPAD

ADS58C20 的说明

ADS58C20 和 ADS58C23 是适用于宽带、多模式蜂窝基础设施基站的双通道 IF 接收器。 每个通道可提供高达 125 MHz 带宽的高动态性能,并采用 40 MHz 及 75 MHz 的优化频段。 IF 接收器架构简化了针对大带宽接收器的前端滤波器设计。 接收器在其模拟输入端上内置了集成型缓冲器,并具有跨宽频率范围的恒量性能和输入阻抗优势。

ADS58C20 是一款拥有出色规格指标的高性能器件,适合于单模式/多模式蜂窝基站接收机(包括多载波 GSM)。 另外,该器件还能处理其他的蜂窝协议,如 TDS-CDMA/3G/LTE 及前一代的系统。

ADS58C23 提供了与 ADS58C20 相同的功能与引出脚配置,但最小性能指标有所下降,旨在满足成本和性能较低的系统,如 TDS-CDMA/3G/LTE 单模式/多模式接收机(当不需要 GSM 时)。 此外,它还能处理前一代的协议。

这些器件采用 80 引脚 TQFP 封装,而且其技术规格是针对完整的工业温度范围(–40°C 至 85°C)拟订的。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS58C20IPFP 正在供货
包装数量 | 包装 96 | JEDEC TRAY (10+1)
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息