可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
ADC3648 正在供货 具有 LVDS 接口和高达 32768 倍抽取率的 14 位双通道 250MSPS ADC Higher SNR

产品详情

Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 72.8 ENOB (Bits) 11.45 SFDR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 250 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type DDR LVDS, Parallel CMOS Analog input BW (MHz) 600 Features Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Power consumption (typ) (mW) 470 Architecture Pipeline SNR (dB) 72.8 ENOB (Bits) 11.45 SFDR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer No
VQFN (RGC) 64 81 mm² 9 x 9
  • 最大采样率:250MSPS
  • 1.8V 单电源供电,具有超低功耗:
    • 250MSPS 时的总功耗为 560mW
  • 高动态性能:
    • 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 80dBc
    • 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.7dBFS
  • 串扰:185MHz 时大于 90dB
  • 可编程增益最高达 6dB,可权衡
    SNR/SFDR 性能
  • DC 偏移校正
  • 输出接口选项:
    • 1.8V 并行 CMOS 接口
    • 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令 (LVDS):
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
  • 支持低输入时钟振幅
    低至 200mVPP
  • 封装: 64 引脚 9mm × 9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 无线通信基础设施
  • 软件定义的无线电
  • 功率放大器线性化

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 最大采样率:250MSPS
  • 1.8V 单电源供电,具有超低功耗:
    • 250MSPS 时的总功耗为 560mW
  • 高动态性能:
    • 170MHz 时的无杂散动态范围 (SFDR) 为 80dBc
    • 170MHz 时的信噪比 (SNR) 为 71.7dBFS
  • 串扰:185MHz 时大于 90dB
  • 可编程增益最高达 6dB,可权衡
    SNR/SFDR 性能
  • DC 偏移校正
  • 输出接口选项:
    • 1.8V 并行 CMOS 接口
    • 支持可编程摆幅的双倍数据速率 (DDR) 低压动态信令 (LVDS):
      • 标准摆幅:350mV
      • 低摆幅:200mV
  • 支持低输入时钟振幅
    低至 200mVPP
  • 封装: 64 引脚 9mm × 9mm 超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

应用

  • 无线通信基础设施
  • 软件定义的无线电
  • 功率放大器线性化

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS4249 属于 ADS42xx 双通道、12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS4249 非常适合多载波、高带宽通信 应用。

ADS4249 具有增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能。这个器件还包括一个 DC 偏移校正环路,可用于消除 ADC 偏移。DDR LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。 PowerPAD封装。

此器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。ADS4249 的额定工业温度范围为 -40°C 至 85°C。

ADS4249 属于 ADS42xx 双通道、12 位和 14 位模数转换器 (ADC) 超低功耗系列产品。该器件凭借创新设计技术实现了高动态性能,并且采用 1.8V 电源供电运行,功耗极低。该拓扑使 ADS4249 非常适合多载波、高带宽通信 应用。

ADS4249 具有增益选项,可用于提升在较小满量程输入范围内的 SFDR 性能。这个器件还包括一个 DC 偏移校正环路,可用于消除 ADC 偏移。DDR LVDS 与并行 CMOS 数字输出接口都采用紧凑型 VQFN-64 封装。 PowerPAD封装。

此器件包含内部基准,并消除了传统基准引脚与相关去耦电容。ADS4249 的额定工业温度范围为 -40°C 至 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS4229 正在供货 双通道、12 位、250MSPS 模数转换器 (ADC) Same family, pinout and speed, but 12-bit resolution.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS4249 双通道、14 位、250MSPS 超低功耗 ADC 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2016年 3月 29日
应用手册 Design Considerations for Avoiding Timing Errors during High-Speed ADC, LVDS Dat (Rev. A) 2015年 5月 22日
应用手册 Signal Chain Noise Figure Analysis 2014年 10月 29日
设计指南 TSW1265 Dual-Wideband RF-to-Digital Receiver Design Guide 2013年 9月 3日
应用手册 Why Use Oversampling when Undersampling Can Do the Job? (Rev. A) 2013年 7月 19日
用户指南 TIDA-00070 Verified Design Reference Guide 2013年 1月 23日
用户指南 HSDC-SEK-10 2013年 1月 17日
用户指南 Interfacing Altera FPGAs to ADS4249 and DAC3482 (TIDA-00069 Reference Guide) 2012年 7月 10日
应用手册 High-Speed, Analog-to-Digital Converter Basics 2012年 1月 11日
用户指南 TSW3725 Evaluation Module 2011年 10月 25日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日
应用手册 QFN Layout Guidelines 2006年 7月 28日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS4249EVM — ADS4249 评估模块

The ADS4249EVM is a circuit board that allows designers to evaluate the performance of Texas Instruments‘ ADS4249 device, an extremely low power dual channel 14-bit 250 MSPS analog to digital converter. The ADC features a configurable parallel DDR LVDS or CMOS outputs. The EVM provides a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW1265EVM — 宽带双路接收器参考设计和评估平台

TSW1265EVM 是一款宽带双路接收器参考设计和评估平台。信号链通过双通道下变频混频器、LMH6521 双通道 DVGA、和 ADS4249 14 位 250 MSPS ADC 允许从射频到位的转换。TSW1265EVM 还包括 LMK04800 双 PLL 时钟抖动清除器和发生器,用以提供板载低噪音计时解决方案。还提供软件 GUI 以允许对 ADS4249 和 LMK04800 进行配置。可通过 GUI 或通过具有 FPGA 的高速连接器控制 LMH6521 DVGA 增益。EVM 适合与 TSW1400EVM 讯号撷取和产生电路板配合使用,以撷取 ADS4249 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS58C28SPIGUI-SW ADS42xxx SPI GUI

ADS58C28SPIGUI-SW is the installation package for ADS58C28_ADS42xx_GUI which is used to access or write internal registers of ADS58C28 through an on-board USB port.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS4249 IBIS Model

SBAM107.ZIP (41 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

SBAC119 TIGAR (Texas Instruments Graphical Evaluation of ADC Response Tool)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

原理图

ADS42XX_58C28EVM DesignPkg (Rev. B)

SLAC459B.ZIP (6548 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计

TIDA-00073 — 双路宽带射频转数字接收器设计

TSW1265EVM 是宽带射频转数字双路接收器的解决方案示例设计,其能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化处理。该系统展示了如何利用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 以及双混频器来实现这一功能。  该参考 EVEM 配合 TSW1400 等捕获卡,可用于捕获和分析窄带及宽带信号。  提供了有关如何根据不同应用需求更改 LO 和 IF 频率的说明。  TIDA-00073 是基于 TSW1265EVM 硬件而实现的。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00070 — 用于测量模数转换器输出字中的位错误的 FPGA 固件项目

对于存在位错误并产生采样错误(也称为闪码、字码错误或代码错误)的应用,能否测出这些位错误导致的错误率十分重要。这份基于 FPGA 固件的应用手册建议了一种在无限期时间内准确测出这些错误的方法,并举例说明如何使用简单的 FPGA 平台完成这种测量。应用手册中介绍的两个示例均有相应代码,可按需索取。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00069 — FPGA 固件示例,说明如何将 Altera FPGA 连接到高速 LVDS 接口数据转换器

该参考设计和相关的示例 Verilog 代码可用作将 Altera FPGA 连接到德州仪器 (TI) 高速 LVDS 接口模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的起点。其中说明了固件实施并介绍了所需的计时限制。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00068 — 具有 DPD 反馈路径的基站收发器

该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却具有大型基站的性能。当前设计可处理高达 20MHz 的带宽。
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGC) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频