封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSG) | 28 |
工作温度范围 (°C) -20 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
ADS1293 的特性
- 三个具有同步起搏输出的高分辨率数字心电图 (ECG) 通道
- 抗电磁干扰 (EMI) 输入
- 低功耗:每通道 0.3mW
- 输入引入噪声:7μVpp(40Hz 带宽)
- 输入偏置电流:175pA
- 数据速率:高达 25.6ksps
- 差分输入电压范围:±400mV
- 模拟电源电压:2.7V 至 5.5V
- 数字输入输出 (I/O) 电源电压:1.65V 至 3.6V
- 右腿驱动放大器
- 交流和直流导联断线检测
- Wilson 和 Goldberger 终端
- 针对中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
- 电池电压监控
- 内置振荡器与基准
- 灵活的断电和待机模式
应用
- 便携式 1/2/3/5/6/7/8/12 导联 ECG
- 病人生命体征监控:动态心电图、事件、压力和远程医疗
- 自动体外除颤器
- 体育运动和健身(心率和 ECG)
All trademarks are the property of their respective owners.
ADS1293 的说明
ADS1293 包含便携式、低功耗医疗、体育运动和健身用心电图 (ECG) 应用中通常所需要的全部特性。 凭借高度集成以及出色的性能,ADS1293 能够以大幅缩小的尺寸、降低的功耗和整体成本创建可扩展的医疗仪器系统。
ADS1293 特有 3 个能够以高达 25.6ksps 的速率工作的高分辨率通道。 该器件可单独针对每个通道编程特定的采样率和带宽,从而使用户能够针对性能和功耗来优化配置。 所有输入引脚均包含一个 EMI 滤波器,并且可通过一个灵活的选路开关路由至任一通道。 另外,凭借这一灵活的选路功能,无需从外部重新连接导联即可实现独立的导联断线检测、右腿驱动、以及生成 Wilson/Goldberger 基准电端。 对于未使用数字起搏检测的应用,可通过第四个通道进行外部模拟起搏检测。
ADS1293 包含一个自我诊断警报系统,来检测系统何时处于运行条件之外。 这样的事件被报告给错误标志。 错误标志的整体状态可由一个专用 ALARMB 引脚上的信号显示。
此器件采用 5mm x 5mm x 0.8mm,28 引脚 LLP 封装。 -20°C to 85°C 的运行温度范围。