28-pin (RSG) package image

ADS1293CISQ/NOPB 正在供货

适用于 ECG 应用的 24 位、3 通道、低功耗模拟前端 (AFE)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1293CISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
ADS1293CISQE/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RSG) | 28
工作温度范围 (°C) -20 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

ADS1293 的特性

  • 三个具有同步起搏输出的高分辨率数字心电图 (ECG) 通道
  • 抗电磁干扰 (EMI) 输入
  • 低功耗:每通道 0.3mW
  • 输入引入噪声:7μVpp(40Hz 带宽)
  • 输入偏置电流:175pA
  • 数据速率:高达 25.6ksps
  • 差分输入电压范围:±400mV
  • 模拟电源电压:2.7V 至 5.5V
  • 数字输入输出 (I/O) 电源电压:1.65V 至 3.6V
  • 右腿驱动放大器
  • 交流和直流导联断线检测
  • Wilson 和 Goldberger 终端
  • 针对中断驱动诊断的 ALARMB 引脚
  • 电池电压监控
  • 内置振荡器与基准
  • 灵活的断电和待机模式

应用

  • 便携式 1/2/3/5/6/7/8/12 导联 ECG
  • 病人生命体征监控:动态心电图、事件、压力和远程医疗
  • 自动体外除颤器
  • 体育运动和健身(心率和 ECG)

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1293 的说明

ADS1293 包含便携式、低功耗医疗、体育运动和健身用心电图 (ECG) 应用中通常所需要的全部特性。 凭借高度集成以及出色的性能,ADS1293 能够以大幅缩小的尺寸、降低的功耗和整体成本创建可扩展的医疗仪器系统。

ADS1293 特有 3 个能够以高达 25.6ksps 的速率工作的高分辨率通道。 该器件可单独针对每个通道编程特定的采样率和带宽,从而使用户能够针对性能和功耗来优化配置。 所有输入引脚均包含一个 EMI 滤波器,并且可通过一个灵活的选路开关路由至任一通道。 另外,凭借这一灵活的选路功能,无需从外部重新连接导联即可实现独立的导联断线检测、右腿驱动、以及生成 Wilson/Goldberger 基准电端。 对于未使用数字起搏检测的应用,可通过第四个通道进行外部模拟起搏检测。

ADS1293 包含一个自我诊断警报系统,来检测系统何时处于运行条件之外。 这样的事件被报告给错误标志。 错误标志的整体状态可由一个专用 ALARMB 引脚上的信号显示。

此器件采用 5mm x 5mm x 0.8mm,28 引脚 LLP 封装。 -20°C to 85°C 的运行温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADS1293CISQX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
ADS1293CISQE/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息