ADC32RF80IRMPR

正在供货

双通道 14 位 3GSPS 双 DDC/通道射频采样宽带接收器和反馈 IC | RMP | 72 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ADC32RF80IRMPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC32RF80IRMPT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1u | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A991B

封装信息

封装 | 引脚 VQFNP (RMP) | 72
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

ADC32RF80 的特性

  • 14 位双通道 3GSPS ADC
  • 本底噪声:–155dBFS/Hz
  • 射频 (RF) 输入支持的频率最高可达 4.0GHz
  • 孔径抖动:90fS
  • 通道隔离:fIN = 1.8GHz 时为 95dB
  • 频谱性能(fIN = 900MHz,–2dBFS):
    • SNR:60.1dBFS
    • SFDR:66dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 频谱性能(fIN = 1.85GHz,–2dBFS):
    • SNR:58.9dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc 最严重毛刺
  • 片上数字下变频器:
    • 最多 4 个下变频器 (DDC)(双频带模式)
    • 每个 DDC 最多配有 3 个独立数控振荡器 (NCO)
  • 提供过压保护的片上输入钳位
  • 带有报警引脚的可编程片上功率检测器,支持自动增益控制 (AGC)
  • 片上抖动
  • 片上输入端接电阻
  • 满量程输入:1.35V VPP
  • 支持多芯片同步
  • JESD204B 接口:
    • 基于子类 1 的确定性延迟
    • 12.5Gbps 时每条通道具有 4 条信道
  • 功率耗散:3.0GSPS 时为 3.2W/通道
  • 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm)

ADC32RF80 的说明

ADC32RF8x(ADC32RF80 和 ADC32RF83)是 14 位 3GSPS 双通道电信接收器和反馈器件系列,支持输入频率高达 4GHz 及以上的射频采样。ADC32RF8x 系列的设计旨在追求高信噪比 (SNR),其在宽输入频率范围内兼具 –155dBFS/Hz 的噪声频谱密度与动态范围,同时可提供通道隔离。经缓冲的模拟输入配有片上端接电阻,可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗并最大程度地降低采样和保持毛刺脉冲能量。

每条通道均可连接到一个双频带数字下变频器 (DDC),每个 DDC 最多连接三个独立的 16 位数控振荡器 (NCO) 用于相位相干跳频。此外,ADC 还配有前端峰值和 RMS 功率检测器及报警功能,用以支持外部自动增益控制 (AGC) 算法。

ADC32RF8x 支持具有基于子类 1 确定性延迟的 JESD204B 串行接口,其数据速率高达 12.5Gbps,每个 ADC 最多具有四条信道。该器件采用 72 引脚 VQFN 封装 (10mm × 10mm),支持工业级温度范围(-40℃ 至 +85°C)。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ADC32RF80IRMPT 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1u | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息