封装信息
封装 | 引脚 FCBGA (ACF) | 256 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
ADC12DL3200 的特性
- ADC 内核:
- 12 位分辨率
- 单通道模式下采样速率高达 6.4GSPS
- 双通道模式下采样速率高达 3.2GSPS
- 内部抖动技术,可产生低幅高位谐波
- 低延迟 LVDS 接口:
- 总延迟:< 10ns
- 多达 48 个速率为 1.6Gbps 的数据对
- 四个 DDR 数据时钟
- 选通信号会简化同步
- 本底噪声(无输入,V FS = 1.0V PP-DIFF):
- 双通道模式:-151.1dBFS/Hz
- 单通道模式:-154.3dBFS/Hz
- V CMI 为 0V 的缓冲模拟输入:
- 模拟输入带宽 (–3dB):8.0 GHz
- 可用输入频率范围:> 10 GHz
- 满量程输入电压(V FS,默认值):0.8 V PP
- 无噪声孔径延迟 (T AD) 调节:
- 精确采样控制:19 fs 步长
- 简化同步和交错
- 温度和电压不变延迟
- 简便易用的同步特性:
- 自动 SYSREF 计时校准
- 样片标记时间戳
- 功耗:3.15W
ADC12DL3200 的说明
ADC12DL3200 是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。ADC12DL3200 在双通道模式下的最大采样速率为 3200MSPS,在单通道模式下的最大采样速率为 6400MSPS。该器件可通过编程方式针对通道数(双通道模式)和奈奎斯特带宽(单通道模式)进行权衡,方便用户开发灵活的硬件,从而满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。它具有 8.0GHz 的全功率输入带宽 (-3dB) 和实用的频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样。
ADC12DL3200 针对延迟敏感型应用采用低延迟的低电压差分信号 (LVDS) 接口,或在需要 LVDS 的简易性时使用该接口。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR) 时钟和四个选通信号(安排在四条 12 位数据总线中)。该接口支持高达 1.6Gbps 的信号速率。选通信号可简化总线间和多个器件间的同步工作。选通信号是在内部产生的,并且 SYSREF 输入可在确定的时间将其复位。无噪声孔径延迟 (T AD) 调节和 SYSREF 窗口化等创新的同步特性进一步简化了多器件同步。