主页 设计和开发 合作伙伴目录
Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

Wellenzahl Radar- und Sensortechnik GmbH & Co. KG

基于雷达的感应解决方案:模块、硬件、固件、信号处理及应用。

TI preferred partner

Wellenzahl 开发出先进的雷达模块以及完备的传感器解决方案,全面覆盖硬件、固件与信号处理等关键环节。公司依托在高频技术和嵌入式系统领域的专业优势,为工业传感、预测性维护、成像雷达、机器人技术以及汽车等多个关键领域的应用,提供坚实有力的支持。作为德州仪器 (TI) 的合作伙伴,Wellenzahl 能够针对 TI 毫米波雷达平台进行深度集成与定制化开发,显著加快开发进度,同时大幅提升系统性能。

工业毫米波雷达传感器
IWR1443 — 集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器 IWR6843AOP — 具有集成封装天线 (AoP) 的单芯片 60GHz 至 64GHz 智能毫米波传感器 IWRL1432 — 单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 工业毫米波雷达传感器 IWRL6432AOP — 带集成天线的单芯片低功耗 57GHz 至 63.5GHz 工业毫米波雷达传感器

 

汽车毫米波雷达传感器
AWR1843AOP — 集成封装天线、DSP 和 MCU 的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器
联系人
提供的资源
  • Third-party accessory
  • 光学模块
支持的地区
  • 中国
  • 北美
  • 南美洲
  • 印度
  • 大洋洲
  • 日本
  • 欧洲
  • 非洲
公司总部
  • Industriestr. 26
  • Stutensee, 76297
  • Germany

资源

光学模块

WZ-3P-1000925 — Wellenzahl RAPIDv3.14ti_m 用于电平检测和 1D 距离检测的单静态 IWR1443 雷达模块

评估你的高精度或液位应用

  • 预定义雷达配置
  • 采集原始 ADC 数据
  • 已实现用于高精度测量的算法
  • Wellenzahl 静态和动态背景估计器,完美适用于液位等应用
Third-party accessory

WZ-3P-1000303 — Wellenzahl 电介质透镜 HDPE CNC 加工

用于 RAPIDv3 模块 (60/77/122GHz) 的电介质透镜,包括用于 RAPIDv3 安装的 PCB 间隔件

Third-party accessory

WZ-3P-1001086 — Wellenzahl 电介质透镜 PLA 3D 打印

   用于 RAPIDv3 模块 (60/77/122GHz) 的电介质透镜,包括用于 RAPIDv3 安装的 PCB 间隔件

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。