LCD 和 OLED 显示电源和驱动器
以超小的解决方案尺寸帮助您实现出色的图像质量
按类别浏览
我们的显示电源产品系列包括 LCD 显示偏置、电平转换器和伽玛缓冲器以及 OLED 电源。这些器件在实现超高效率的同时还能更大限度地降低功率损耗并帮助您在个人电子产品、工业和汽车应用中获得最佳图片质量。
按类型选择
查看我们的面向侧入式和直下式 TFT 显示屏的具有互补性的高效率、高功率、空间优化型背光解决方案组合。
相关类别
背光 LED 驱动器
Technical Resources
应用手册
How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150
了解如何估算 TPS65150 中电荷泵的输出电压范围。每个电荷泵的输出电流为 25mA 或更低,该数值适用于使用相同电荷泵拓扑的所有器件。
Design & development resources
评估板
TPS65150 具有集成 VCOM 的低输入电压 LCD 电源(偏置)评估模块
TPS65150 提供了一种非常紧凑的小型电源解决方案,可提供薄膜晶体管 (TFT) LCD 显示屏所需的全部三种电压。该器件的输入电压范围为 1.8V 至 6V,非常适合由 2.5V 或 3.3V 输入轨供电的笔记本电脑或使用 5V 输入电压轨的监控应用。此外,TPS65150 还提供集成的高电流缓冲器,为 TFT 背板提供 VCOM 电压。
评估板
TPS65131 评估模块 — 正和负输出直流/直流转换器
TPS65131EVM-839 是一款用于评估 TPS65131正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LCD 或 OLED 显示屏。此评估模块可以接受 2.7V 至 5.5V 的输入电压,并为默认在其输出端提供 8V 和 -5V 的电压。其他输出电压(最高15V,最低-15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
评估板
TPS65100 评估模块
TPS65100EVM-030 是一款评估工具,用于评估 TFT LCD 显示器的 TPS6510x 多通道电源。此评估模块可以接受范围在 2.7V 至 5.8V 之间的输入电压,并为 TFT 显示提供 10V、-5V 和 23V 的电源。其他电压可通过改变电阻反馈网络进行调节。此外,TPS6510x 还提供 VCOM 缓冲电压和 3.3V LDO 集成式控制器。