ZHCY183 September   2022 AM2634-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1

 

  1.   内容概览
  2.   Authors
  3.   探索电动汽车牵引逆变器设计趋势
  4.   利用快速电流感测反馈环路和高速控制器提高效率
  5.   栅极驱动器和偏置电源如何助力不断延长的电动汽车续航里程
  6.   结论
通过精心设计混合动力电动汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 的牵引逆变器,可以帮助实现更快的电机速度、更高的效率和更小的系统尺寸,同时仍保持功率密度不变。新技术让汽车制造商能够打造续航里程更远、性能更出色的未来汽车。

内容概览

本文档深入讨论了牵引逆变器设计趋势以及相关半导体技术和元件。

1 探索电动汽车牵引逆变器设计趋势
了解当前高性能、高效且可靠的牵引逆变器系统的设计趋势。
2 利用快速电流感测反馈环路和高速控制器提高效率
了解为什么电流感测反馈环路会对车辆速度和性能产生这样的影响。
3 栅极驱动器和偏置电源如何助力不断延长的电动汽车续航里程
与合适的元件搭配使用时,碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 与高电压可以提升电动汽车的驾驶体验。