• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • TPS562243 和 TPS562246 降压转换器评估模块

    • ZHCUBY9 April   2024 TPS562243 , TPS562246

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • TPS562243 和 TPS562246 降压转换器评估模块
  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 输出电压设定点
    3. 2.3 启动步骤
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 负载瞬态响应
      2. 3.1.2 启动
      3. 3.1.3 关断
      4. 3.1.4 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料
  12. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

EVM User's Guide

TPS562243 和 TPS562246 降压转换器评估模块

下载最新的英语版本

说明

TPS56224x 是一款单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,具有 4.2V 至 17V 的输入电压范围,支持高达 2A 的持续电流。该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。TPS562243 在 Eco 模式下运行,TPS562246 在 FCCM 模式下运行。TPS56224xEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS56224x 转换器。

特性

  • 输入电压范围为 4.2V 至 17V
  • 0.6V 至 7V 输出电压范围
  • 2A 持续输出电流
  • 轻负载下采用 ‌Eco/FCCM 模式
  • 快速瞬态 D-CAP3 控制模式

应用

  • WLAN、Wi-Fi 接入点、调制解调器(电缆、DSL、GFAST)、小型企业路由器
  • 电视、STB 和 DVR
  • 电器、录像机

TPS562243EVM, TPS562246EVM TPS562243EVM(顶视图)TPS562243EVM(顶视图)

1 评估模块概述

1.1 简介

TPS56224x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2MHz 的标称值。TPS56224x 直流/直流同步转换器旨在通过 4.2V 至 17V 的输入电压源支持高达 2A 的持续电流。

本用户指南主要介绍了 TPS56224x 的特性以及 TPS56224xEVM 的支持文档。本文档包括性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。

1.2 套件内容

  • 一个 TPS56224xEVM 电路板
  • EVM 免责声明重要通知

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale