ZHCUBY9 April 2024
TPS56224x 是一款单通道 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,具有 4.2V 至 17V 的输入电压范围,支持高达 2A 的持续电流。该器件经过优化,更大程度减少了运行所需的外部元件并可实现低待机电流。TPS562243 在 Eco 模式下运行,TPS562246 在 FCCM 模式下运行。TPS56224xEVM 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS56224x 转换器。