ZHCUBY9 April   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  7. 2硬件
    1. 2.1 输入和输出连接
    2. 2.2 输出电压设定点
    3. 2.3 启动步骤
  8. 3实现结果
    1. 3.1 测试设置和结果
      1. 3.1.1 负载瞬态响应
      2. 3.1.2 启动
      3. 3.1.3 关断
      4. 3.1.4 输出电压纹波
  9. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  10. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  11. 6参考资料

简介

TPS56224x 是一款单通道自适应导通时间 D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,需要很少的外部元件。D-CAP3 控制模式电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP-CAP 或陶瓷型)进行了优化,支持快速瞬态响应,无需外部补偿。开关频率在内部设置为 1.2MHz 的标称值。TPS56224x 直流/直流同步转换器旨在通过 4.2V 至 17V 的输入电压源支持高达 2A 的持续电流。

本用户指南主要介绍了 TPS56224x 的特性以及 TPS56224xEVM 的支持文档。本文档包括性能规格、电路板布局布线、原理图和物料清单。