ZHCUBY9 April 2024 TPS562243 , TPS562246
表 2-1 中提供了 TPS56224xEVM 性能规格的汇总。除非另有说明,提供的规格适用于 12V 输入电压 VIN、1.05V 输出电压、环境温度 25°C 条件下的所有测量。
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压范围 | 4.2 | 12 | 17 | V | ||
| 输出电压设定点 |
1.05 |
V | ||||
| 运行频率 | VIN = 12V,IO = 2A | 1.2 | MHz | |||
| 输出电流范围 | 0 |
2 |
A | |||
| 过流限值 | VIN = 12V |
2.8 |
A | |||
| 输出纹波电压 | VIN = 12V,IO = 2A | 8 | mVPP | |||