• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • ADC354xEVM 评估模块

    • ZHCUAQ7A July   2020  – January 2023 ADC3541 , ADC3542 , ADC3543 , ADC3544

       

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • ADC354xEVM 评估模块
  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2 设备
    1. 2.1 评估板功能标识摘要
    2. 2.2 所需设备
  5. 3设置过程
    1. 3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件
    2. 3.2 安装配置 GUI 软件
    3. 3.3 连接 ADC EVM 和 TSW1400EVM
    4. 3.4 连接电源和进行 Mini-USB 连接
    5. 3.5 将信号发生器连接到 ADC354xEVM
    6. 3.6 配置 HSDC Pro 和采集数据
  6. 4器件配置
    1. 4.1 低级控制
    2. 4.2 电流监控
  7. 5疑难解答
  8. 6参考文献
    1. 6.1 模拟输入配置
  9. 7修订历史记录
  10. 重要声明
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
EVM USER'S GUIDE

ADC354xEVM 评估模块

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

摘要

本用户指南介绍了 ADC354x 评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。本用户指南讨论了如何设置和配置软件及硬件,并探讨了程序运行的各个方面。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等术语均指的是 ADC354xEVM.。在本文档的以下章节中,ADC354x 评估板称为 EVM,而 ADC354x 器件称为 ADC 器件。

商标

Microsoft® and Windows®are reg TMs ofMicrosoft Corporation.

Other TMs

1 引言

ADC354xEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC354x 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC354xEVM 是一款单通道 14 位 ADC,可分别为 ADC3541、ADC3542、ADC3543 和 ADC3544 提供高达 10、25、65 或 125 兆样本/秒 (MSPS) 的采样率。输出数据通过 1.8V CMOS 逻辑传输。

  • 变压器和 FDA 耦合模拟输入
  • 变压器耦合或单端时钟输入
  • INA226 电流分流监测器,用于评估功耗
  • FMC 连接器可轻松连接常用 FPGA 评估板
  • 通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 转换器进行器件寄存器编程

TSW1400EVM 可捕获 CMOS 输出数据,并通过 USB 接口上传至连接的 PV 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数据。

2 设备

本节描述了如何在工作台上借助正确的设备设置 EVM,来评估 ADC 器件的完整性能。

2.1 评估板功能标识摘要

GUID-20200716-CA0I-PNJF-5X71-G7JKGZ6SWXSS-low.png图 2-1 ADC354xEVM 功能标识

确保跳线 J8 在 2-3 位置分流。这允许通过 mini-USB 连接器向 ADC354xEVM 提供 5V 电压。

如果需要外部 5V 电源,则 J8 必须在 1-2 位置分流,外部 5V 可以连接到标有“+5 EXT”的测试点。

GUID-20200716-CA0I-ZWP4-8QW3-NQZ05HCHCLQL-low.png图 2-2 CMOS FPGA 转插卡

2.2 所需设备

EVM 评估套件中包含以下设备:

  • 评估板 (EVM)

  • CMOS FPGA 转插卡

  • 转插卡的电源夹

  • Mini-USB 电缆

EVM 评估套件中不包含以下设备,但评估此 EVM 时需要使用这些设备:

  • TSW1400EVM 数据采集板和相关物品

  • HSDC Pro 软件

  • 运行 Microsoft® Windows® 7 或 10 的 PC

  • 两个用于采样时钟和模拟输入的低噪声信号发生器。TI 建议使用以下发生器:

    • Rohde & Schwarz SMA100A

    • Rohde & Schwarz SMA100B

  • 用于模拟输入信号的带通滤波器。以下推荐的带通滤波器将具有:

    • 带通滤波器,大于等于 60dB 谐波衰减,小于等于 5% 带宽,大于 18dBm 功率,小于 5dB 插入损耗

  • 信号路径电缆,SMA

3 设置过程

3.1 安装 High-Speed Data Converter (HSDC) Pro 软件

下载 HSDC Pro 软件的最新版本。按照安装说明安装软件。

下载并安装 HSDC Pro 补丁。该补丁将所有需要的 INI 文件复制到 HSDC pro 目录中。

3.2 安装配置 GUI 软件

从 EVM 工具文件夹(网址为 ADC354xEVM)下载配置 GUI 软件。

提取并运行可执行文件,然后按照说明操作。

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale