ZHCUAQ7A July 2020 – January 2023
ADC354xEVM 是用于评估德州仪器 (TI) 的 ADC354x 模数转换器 (ADC) 的评估板。ADC354xEVM 是一款单通道 14 位 ADC,可分别为 ADC3541、ADC3542、ADC3543 和 ADC3544 提供高达 10、25、65 或 125 兆样本/秒 (MSPS) 的采样率。输出数据通过 1.8V CMOS 逻辑传输。
TSW1400EVM 可捕获 CMOS 输出数据,并通过 USB 接口上传至连接的 PV 进行分析。PC 上的 High-Speed Data Converter Pro (HSDC Pro) 软件与硬件通信并处理数据。