ZHCUAQ7A July 2020 – January 2023
按照以下步骤配置 HSDC Pro 和采集数据
打开 HSDC Pro 软件
点击 OK 按钮以确认 TSW1400EVM 的序列号
图 3-2 HSDC Pro:TSW1400EVM 确认.
从左上角的 ADC 选择下拉列表中选择 ADC3543_14W_14bit_SDR
出现系统提示时,点击 Yes 按钮以更新固件
在 ADC Output Data Rate 中输入“10M”
点击 Capture 按钮启动数据采集
图 3-3 HSDC Pro:Data Capture.