ZHCUAQ7A July 2020 – January 2023
按照以下步骤连接电源和进行 mini-USB 连接:
将 3.3VDC 连接到 FPGA 转插卡的 TP2。根据需要为 TP1 提供电源接地。TSW1400EVM 的 J10 可用于为此 +3.3 VDC 供电。
将电源线连接到 TSW1400EVM 的 5V(最小 3A)电源。将电源开关 (SW7) 置于“On”位置。
将 mini-USB 电缆连接到 TSW1400EVM (J2)。
将 mini-USB 电缆连接至 ADC354xEVM (J19)。