ZHCUAM5A December   2020  – March 2021 TPSM5601R5H

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 设置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

摘要

TPSM5601R5HEVM 具有 TPSM5601R5H 同步降压电源模块,TPSM5601R5HSEVM 具有 TPSM5601R5HS 同步降压模块,可提供展频频谱运行。两个 EVM 均配置为在典型的 4.2V 至 60V 输入总线应用中运行。可使用配置跳线将输出电压设置为 5 个常用值之一。该 EVM 提供器件的完整输出电流额定值。装有输入和输出电容,可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和所需的输出电压。通过提供监测测试点,可测量以下参数:

  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应
提供了控制测试点和跳线,以便使用器件使能 (EN) 和电源正常 (PGOOD) 功能。EVM 的推荐 PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。