ZHCUAM5A December   2020  – March 2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 设置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单

物料清单

表 6-1 列出了 TPSM5601R5HEVM 或 TPSM5601R5HSEVM 物料清单 (BOM)。

表 6-1 TPSM5601R5HEVM BOM
标识符数量值说明封装参考器件型号
C3、C424.7µF电容,陶瓷,4.7µF,100V,X7S1206GRM31CC72A475KE11L
C5, C6247µF电容,陶瓷,47uF,25V,X5R1206_190C3216X5R1E476M160AC
J1,J42端子块,2x1,5.08mm2x1OSTTA024163
J2,J32插排,2x1,100mil100mil,2 引脚310-43-102-41-001000
J51接头,100mil,3x13 引脚,100milPEC03SAAN
J61接头,100mil,5x25x2,100milPEC05DAAN
R11402kΩ电阻,402kΩ,1%,0.1W0603CRCW0603402KFKEA
R3149.9kΩ电阻,49.9kΩ,1%,0.1W0603CRCW060349K9FKEA
R4120电阻,20,5%,0.1W0603CRCW060320R0JNEA
R5110.0kΩ电阻,10.0kΩ,1%,0.1W0603CRCW060310K0FKEA
R6115.0kΩ电阻,15.0kΩ,1%,0.1W0603CRCW060315K0FKEA
R718.06kΩ电阻,8.06kΩ,1%,0.1W0603CRCW06038K06FKEA
R8116.9kΩ电阻,16.9kΩ,1%,0.1W0603CRCW060316K9FKEA
R9169.8k电阻,69.8kΩ,1%,0.1W0603CRCW060369K8FKEA
R10130.1k电阻,30.1k,1%,0.1W0603CRCW060330K1FKEA
TP1、TP22测试点,通用,红色5010
TP3、TP4、TP9、TP104测试点,通用,黑色5011
TP5、TP6、TP73测试点,通用,白色5012
U1 1 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 B3QFN TPSM5601R5H
具有展频运行的 60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块 TPSM5601R5HS
C1,C201206
C7、C801206
C1307343-40
C1406.3x5.8mm
C1500402
R200603