ZHCUAH9A March   2021  – July 2021 TPSM63603

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1EVM 设置
  4. 2EVM 连接器和测试点
  5. 3测试结果
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

摘要

TPSM63603EVM 采用 TPSM63603 同步降压电源模块,该模块配置为在典型的 3V 至 36V 输入总线应用中运行(TPSM63603SEVM 采用 TPSM63603S; 展频型号)。通过使用配置跳线,可以将输出电压和开关频率分别设置为五个常用电压中的任何值。该 EVM 提供器件的完整输出电流额定值。装有输入和输出电容,可在 EVM 上提供完整的输入电压范围和所需的输出电压。通过提供监测测试点,可测量以下参数:
  • 效率
  • 功率耗散
  • 输入纹波
  • 输出纹波
  • 线性和负载调整率
  • 瞬态响应
提供了控制测试点和跳线,以便使用器件使能 (EN)、同步 (SYNC) 和电源正常 (PGOOD) 功能。EVM 的推荐 PCB 布局可更大限度地提高热性能并降低输出波纹和噪声。两个 EVM(TPSM63603EVM 和 TPSM63603SEVM)的所有特性测试点、原理图和布局都相同,唯一的区别是 U1 IC(有关信息,请参阅器件数据表)。