ZHCUAH9A March 2021 – July 2021 TPSM63603
图 1-1 突出显示了与 EVM 关联的用户接口项目。VIN 电源 端子块 (J1) 用于连接主机输入电源,VOUT 电源 端子块 (J4) 用于连接负载。这些端子块可以接受高达 16-AWG 导线。
图 1-1 EVM 用户接口使用位于电源端子块附近的 VIN S+ 和 VIN S– 测试点以及 VOUT S+ 和 VOUT S– 测试点作为电压监测点,通过连接电压表来分别测量 VIN 和 VOUT。请勿将 S+ 和 S- 监测测试点用作输入电源或输出负载连接点。连接到这些测试点的 PCB 布线不支持高电流。
使用 VIN 范围 (J2) 和 VOUT 范围 (J3) 测试点通过示波器监测 VIN 和 VOUT 波形。这些测试点旨在与配有低电感接地引线(接地弹簧,安装到示波器探针桶)的无帽示波器探针一同使用。每个测试点的两个插座的中心间距为 0.1 英寸。将示波器探头尖端连接到标有“+”的顶部插座,并将示波器接地导线连接到底部插座。
VOUT SELECT 跳线 (J6) 用于选择所需的输出电压:2.5V、3.3V、5.0V、7.5V 或 12V。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需输出电压。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。
FSW SELECT 跳线 (J7) 用于选择所需的开关频率:500kHz、750kHz、1.0MHz、1.5MHz 或 2.0MHz。在向 EVM 供电之前,请确保已在合适的位置放置了跳线,以获得所需开关频率。请务必在更改跳线设置之前移除输入电源。