ZHCUAD9A July   2018  – March 2021 TPS62810-Q1 , TPS62810M , TPS62811-Q1 , TPS62811M , TPS62812-Q1 , TPS62812M , TPS62813-Q1 , TPS62813M

 

  1.   TPS62810EVM-015 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 1.2.3 前馈电容器
      4. 1.2.4 软启动时间
      5. 1.2.5 跟踪
      6. 1.2.6 开关频率和控制环路补偿
  4. 2设置
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3TPS62810EVM-015 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

TPS62810EVM-015 评估模块

本用户指南介绍了 TI 的 TPS62810-Q1、TPS62811-Q1、TPS62812-Q1 和 TPS62813-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。TPS62810EVM-015 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281x 降压转换器的操作和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。本用户指南包括硬件的设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。