ZHCUAD9A July   2018  – March 2021

 

  1.   TPS62810EVM-015 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 1.2.3 前馈电容器
      4. 1.2.4 软启动时间
      5. 1.2.5 跟踪
      6. 1.2.6 开关频率和控制环路补偿
  4. 2设置
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3TPS62810EVM-015 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

输入和输出电容器

为附加输入电容器 (C22) 以及附加输出电容器(C31、C32 和 C33)提供了封装。这些电容器不是正常运行所必需的,但可用于减少输入和输出电压纹波并提高负载瞬态响应。为了正常运行,总输出电容必须保持在 TPS6281x-Q1 低输入电压、变频降压转换器 数据表中描述的推荐范围内。