ZHCUAD9A July 2018 – March 2021 TPS62810-Q1 , TPS62810M , TPS62811-Q1 , TPS62811M , TPS62812-Q1 , TPS62812M , TPS62813-Q1 , TPS62813M
| J1、引脚 1 和引脚 2 – VIN | 从EVM输入电源的正输入电压连接 |
| J1、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输入电压检测连接,测量此处的输入电压 |
| J1、引脚 5 和引脚 6 – GND | 从 EVM 输入电源的输入返回连接 |
| J2、引脚 1 和引脚 2 – VOUT | 正输出电压连接 |
| J2、引脚 3 和引脚 4 – S+/S– | 输出电压检测连接、测量此处的输出电压 |
| J2、引脚 5 和引脚 6 – GND | 输出返回连接 |
| J3 – EN | EN 引脚跳线。使提供的跳线跨接 ON 和 EN 以开启 IC。使用跳线跨接 OFF 和 EN,以便关断 IC。 |
| J4 – MODE/SYNC | MODE/SYNC 引脚跳线。使供应的跳线跨接VIN 和 MODE/SYNC,以迫使器件在所有负载电流下以固定频率 PWM 运行。使跳线跨接 MODE/SYNC 和 GND 以启用省电模式。将时钟信号连接到以 GND 为参考的 MODE/SYNC,以使开关频率与时钟信号同步。 |
| J5 – PG | PG 输出位于该接头的引脚 1 上,在引脚 2上 轻松接地。 |
| J6 – SS/TR | SS/TR 输入,该接头引脚 1 上连接的电压以引脚 2 上的 GND 为基准,可用于控制输出电压(跟踪)。 |