ZHCUAD9A July   2018  – March 2021

 

  1.   TPS62810EVM-015 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 性能规格
    2. 1.2 更改
      1. 1.2.1 输入和输出电容器
      2. 1.2.2 可调输出 IC U1 操作
      3. 1.2.3 前馈电容器
      4. 1.2.4 软启动时间
      5. 1.2.5 跟踪
      6. 1.2.6 开关频率和控制环路补偿
  4. 2设置
    1. 2.1 连接器说明
    2. 2.2 硬件设置
  5. 3TPS62810EVM-015 测试结果
  6. 4电路板布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

可调输出 IC U1 操作

U1 被配置为评估可调输出版本。该器件设置为 1.8V。电阻器 R1 和 R2 可将输出电压设置在 0.6V 和 5.5V 之间。有关推荐值,请参阅 TPS6281x-Q1 低输入电压、变频降压转换器 数据表。