ZHCUA63 May   2022 TPSI3052-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  5. 2连接说明
  6. 3工作模式
    1. 3.1 两线模式
    2. 3.2 三线模式
  7. 4负载配置
  8. 5原理图
  9. 6布局
  10. 7物料清单

摘要

TPSI3052Q1EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPSI3052-Q1 隔离式开关驱动器的运行情况和性能。本用户指南介绍了该 EVM 的连接器、测试点描述、工作模式、原理图、物料清单和电路板布局布线。TPSI3052-Q1 是一款 5kVRMS 增强型隔离式开关驱动器,具有 1.5A 峰值拉电流和 3A 峰值灌电流。该器件能够产生 15V 稳压次级电源。此稳压电源允许选择各种电源开关,如 MOSFET、IGBT 和 SiC。TPSI3052Q1EVM 包含两个采用 TO-247-3L 封装的背对背 N 沟道 750V 28A 碳化硅 (SiC) MOSFET。电路板的输入和输出连接是端子块,可轻松实现有线连接。该 EVM 的额定负载高达 500 VDC/350VRMS 和 4A。电路板包含多个用于监测 TPSI3052-Q1 功能的测试点。此外,该 EVM 包含一个可调节 LDO,为 VDDP 供电,该 LDO 位于电池和 TPSI3052-Q1 输入端之间,具有 5V 输出。该 EVM 允许用户测试多个应用,如交流/直流固态继电器 (SSR)、电池管理和预充电电路。

GUID-CD755C77-D6C5-46B7-AF8F-424E56A49448-low.gif
  • 注意
  • 请勿在无人照看的情况下使 EVM 通电
GUID-E4B4EA05-5D99-4677-B081-635F84D0016C-low.gif
  • 注意
  • 使用前先阅读用户指南
GUID-C69CB72D-747E-494F-A432-12C01C490B9C-low.png
  • 注意
  • 注意表面高温
  • 接触会导致烫伤
  • 请勿触摸!
GUID-1C106CB6-C253-413F-B0C0-C28B0D926AC0-low.gif
  • 危险
  • 请勿使用 EVM 测试高于 VIOWM = 1414-VDC 的隔离
  • 高电压