图 3-6 三线模式简化版原理图
三线模式适用于以下应用:需要 TPSI3052-Q1 可以提供更高电平的电源传输和更快的启用和禁用开关速度。在此模式中,电源从初级侧传输到次级侧,与使能引脚的状态无关。将 EN 引脚设置为高电平或低电平可使 V
DRV 驱动外部电源 MOSFET 或 SCR。
要为三线模式配置 EVM,必须进行以下更改:
- 使用 J2 接头可直接向 VDDP 供电,也可通过具有 5V 输出电压的 LDO 间接供电。
- 向 VDDP 直接供电:将 J2 分流器置于位置 1 和位置 2 之间。此操作使用户直接向 VDDP 供电。
图 3-7 三线模式 VDDP 直接供电
- 通过 LDO 向 VDDP 供电:将 J2 分流器置于位置 2 和位置 3 之间。用户可以通过具有 5V 输出电压的 LDO 间接向 VDDP 供电。
图 3-8 三线模式通过 5V LDO 向 VDDP 供电
- 使用端子块 J2 提供 EN 电压。
表 3-2 三线模式的电源选择
| J4 接头 |
电源转换器占空比(三线模式,标称值)
|
| PXFR #1 (7.32kΩ) |
13.3% |
| PXFR #2 (20kΩ) |
93.3% |
测量
图 3-9 显示了在三线模式中从 VDDP 上升到 VDDM 和 VDDP 上升的加电延迟(使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ))。加电延迟与电源传输选择以及 VDDH 到 VDDM 之间和 VDDM 到 VSSS 之间的电容器直接相关。从 VDDP 到 VDDM 的延迟为 425.7us,从 VDDP 到 VDDH 的延迟为 395us。
图 3-9 显示了在三线模式中从 EN 上升到 VDRV 上升的延迟(使用最高电源传输 PXFR #2 (20kΩ))。从 EN 到 VDRV 的延迟为 3.141us。
图 3-11 显示了从 EN 下降到 VDRV 下降的延迟。延迟为 2.489us。
图 3-9 三线模式加电
图 3-11 三线模式关闭