ZHCUA63 May   2022 TPSI3052-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3.   通用德州仪器(TI)高压评估(TI HV EVM)用户安全指南
  4. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  5. 2连接说明
  6. 3工作模式
    1. 3.1 两线模式
    2. 3.2 三线模式
  7. 4负载配置
  8. 5原理图
  9. 6布局
  10. 7物料清单

负载配置

此 EVM 可支持不同的负载配置,从而更大程度地为用户提供灵活性。

  1. MOSFET 配置:
    1. 图 4-1 显示了使用两个背对背公共源 MOSFET 的应用。通过连接 SW1 和 SW2 端子之间的负载,用户可以加载 EVM 与交流或直流负载。通过使用两个背对背 FET,体二极管能够切断正电压和负电压。此外,可以通过添加 RC 缓冲器,在出现高电感负载时抑制开关振荡。
      图 4-1 交流/直流负载
    2. 图 4-2 显示了使用两个并联公共源 MOSFET 的应用。此操作允许用户实现更低的 RDSON。由于一个 MOSFET 在关闭时不能阻断反向电流,因此此配置的建议负载为直流负载。
      图 4-2 直流负载